Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SJ2-SN-Y89620 Détecteur inductif à fente

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Largeur de fente 2 mm
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 3 selon IEC 61508
  • Objets ferromagnétiques

Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :

Afficher les ampli-séparateurs
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à SJ2-SN-Y89620

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR avec fonction de sécurité
Largeur de fente2 mm
Degré de pénétration (radiale)5 ... 7 typ. 6 mm
Cible de référence5 x 8 x 0,5 mm3, Al
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutationf0 ... 5000 Hz
Course différentielleHavec amplificadeur de commutation, NAMUR: 0,02 mm (par example: Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
avec amplificateur de commutation de sécurité : 0,01 mm (par example: Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
vitesse de croissance du courant-11 mA / mm
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA
Cible de mesure détectée0,2 ... 1 mA
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
MTTFd11800 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx PTB 11.0092X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx PTB 11.0092X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx PTB 11.0092X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx PTB 11.0092X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaPTB 00 ATEX 2049 X
Niveau de protection d'équipement GbPTB 00 ATEX 2049 X
Niveau de protection d'équipement DaPTB 00 ATEX 2049 X
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C.
Ordinary LocationE87056
Zone à risque d'explosionE501628
Control Drawing116-0454
Température ambiante-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Type de raccordementfils LiY
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Câble
Diamètre du câble0,75 mm ± 0,15 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
MatérialPVC
Section des fils0,06 mm2
LongueurL20 mm
Masse2,5 g
Dimensions
Hauteur13 mm
Largeur15 mm
Longueur8 mm
Remarquebutée démontable
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.