Sélectionnez votre pays
HM-PF-RS232-010001 HART InterfaceViator®
HART interface with Bluetooth® for wireless communication between PC host and HART field devices
Principaux avantages en un coup d'œil
- Compatible with Windows® 7, 10 and 11
- HART compliant for communication with any HART field device and error-free slave testing
- Easy installation
- Draws power from RS-232 port, needs no external supply to power modem
- Compact, rugged polycarbonate housing for industrial-grade reliability
- Polarity insensitive test clips
- Transformer isolation allows you to connect the interface across the load resistor or the field device
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE