Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN30-U1K-N0 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 30 mm, non noyable
  • Sortie NAMUR
  • Protection contre l'inversion de polarité
  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives

Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :

Afficher les ampli-séparateurs
En stock99,21 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN30-U1K-N0

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominalesn30 mm
Montagenon noyable
Portée de travailsa0 ... 24,3 mm
Portée réellesr27 ... 33 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,45
Facteur de réduction rCu 0,42
Facteur de réduction r1.4301 0,79
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutationf0 ... 150 Hz
Course différentielleH1 ... 15 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1660 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2007
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx PTB 11.0021X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx PTB 11.0021X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx PTB 11.0021X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx PTB 11.0021X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaPTB 00 ATEX 2032 X
Niveau de protection d'équipement GbPTB 00 ATEX 2032 X
Niveau de protection d'équipement DaPTB 00 ATEX 2032 X
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C.
Ordinary LocationE87056
Zone à risque d'explosionE501628
Control Drawing116-0451
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2020322315002303
Homologation CMLsur demande
ANZEx19.3001X
Certification MarineDNVGL TAA00001A5
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Type de raccordementBornes à vis
Informations de connexionAu maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement !
couple de serrage 1,2 Nm + 10 %
Section des filsjusqu'à 2,5 mm2 , longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm
Section transversale minimale du conducteursans embouts de câble 0,5 mm2 , avec embouts 0,34 mm2
Section transversale maximale du conducteursans embouts de câble 2,5 mm2 , avec embouts 1,5 mm2
Raccordement (côté système)Bornes à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5 , longueur de filetage utilisable 9,1 mm , profondeur de vis max. 9,1 mm
Matériau du boîtierPA
Face sensiblePA
Degré de protectionIP66 / IP68 / IP69K
Masse225 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur118 mm
RemarqueCouple de serrage : 1,8 Nm (boîtier)
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.