Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V19X-G-ABG Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site, M12 droit, codage X, 8 broches, Cat6A, blindé, pour diamètre de câble 5,5 - 9 mm, raccordement par déplacement d'isolant

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Convient à Gigabit Ethernet
  • Montable sur le terrain
  • Robuste boîtier métallique
  • Blindage intégrale (360°) pour une protection CEM complète
  • Raccordement autodénudant
  • Convient aux passages muraux

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V19X-G-ABG

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles8
CodageCodé X
Personnalisationconvient aux passages muraux
Tension d'emploiUBmax. 50 V AC / 60 V C.C.
Courant d'emploiIBmax. 0,5 A
résistance de continuitémax. 15 mΩ
Résistance de contactmax. 5 MΩ
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Degré de protectionEN 60529
norme de bus de terrainIEEE 802.3an 10GBASE-T
Technologie de transmissionadapté à PoE+ Power over Ethernet IEEE 802.3at
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-109
Catégorie de composantCAT6A (IEC 11801, EN 50173)
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilécrou hexagonal SW = 19 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindagevia Corps
Degré de protectionIP67
RaccordementGestionnaire de câbles fourni
Câble
Diamètre d'enveloppe5,5 ... 9 mm
Section des fils0,1 ... 0,34 mm2 / 27 ... 22 AWG
Masse48,25 g
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé / laiton nickelé
surface de contactAu
Notes générales