Sélectionnez votre pays
NJ6-F-A Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 6 mm, noyable
- 4 fils courant continu
- Protection contre l'inversion de polarité









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à NJ6-F-A
| Fonction de commutation | antivalente | |
| Type de sortie | NPN | |
| Portée nominale | sn | 6 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 4,8 mm |
| Portée réelle | sr | 5,4 ... 6,6 mm typ. |
| Facteur de réduction rAl | 0,22 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,2 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Type de sortie | 4 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 60 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 500 Hz |
| Course différentielle | H | 0 ... 0,3 mm typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 3 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 20 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 15 ms |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| MTTFd | 690 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 96 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.