Sélectionnez votre pays
NBN2,5-8GM35-E1L-Y Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 2,5 mm, non noyable
- Résistant aux champs magnétiques









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN2,5-8GM35-E1L-Y
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | NPN | |
| Portée nominale | sn | 2,5 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 2,03 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,45 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,35 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,75 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension assignée d'emploi | Uo | 5 V |
| Tension d'emploi | UB | 4,75 ... 5,25 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 800 Hz |
| Protection contre l'inversion de polarité | non | |
| Protection contre les courts-circuits | non | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 1 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 40 mA |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 50 µA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 10 mA |
| Visualisation de l'état de commutation | LED rouge |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Température ambiante | 10 ... 80 °C (50 ... 176 °F) |
| Type de raccordement | câble | ||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | laiton nickelé | ||||||||||||||||
| Face sensible | LCP, noir | ||||||||||||||||
| Degré de protection | IP65 | ||||||||||||||||
| Câble | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.