Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1SD-G-GN20M-PUR-E1S Câble raccordement avec fiche

Câble de liaison Ethernet, prise droite M12 à codage D, 4 broches, câble PUR vert, CAT5e, blindé, adapté aux chaînes de halage, résistant à la torsion, certifié UL

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ligne PUR robuste
  • Adapté aux robots/résistant à la torsion
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Codage D pour Ethernet
  • Conforme au standard PROFINET
  • Câble Cat 5/Cat 5e
  • Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
  • Non halogéné
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.116,68 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
PROFINET interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1SD-G-GN20M-PUR-E1S

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé D
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Catégorie de composantCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6)
inflammabilitéCEI 60332-1-2 / UL 2556 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Agrément ULAWM STYLE 20549 80 °C 300 V AWM I A/B 80 °C 300 V FT2 (câble)
numéro de fichier ULE231213
Température ambiante
Connecteur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Câble, flexible-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP66 / IP68 / IP69
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe6 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 8 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 60 N / 100 mm
Couleur de la gainevert (similaire à RAL 6018)
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2 / 22 AWG
Couleur des noyauxNoyau 1: jaune
Noyau 2: blanche
Noyau 3: orange
Noyau 4: bleu
Construction du noyau7 x 0,254 mm ∅
quartes torsadées
BlindageFeuille en polyester recouverte d'alu
Tresse en cuivre étamé
LongueurL20 m
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemax. 1000000
vitesse de mouvementsmax. 3 m/s
Distance transversalemax. 5 m
accélérationmax. 2 m/s2
Cycles de torsionmin. 1000000
Contrainte de torsion± 180 °/m
Vitesse de torsion35 cycles/min.
Masse1053,33 g
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
inflammabilitéFT2
conforme à la norme UN ECE-R 118.01
Manchon de marquage de câble1x PUR transparent , fixé au câble
Notes générales