Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OJ3000-M1K-E23 Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Commutation "clair/foncé", paramétrable
  • Lumière visible rouge
  • Traitement antireflet par un filtre polarisant
  • Indicateur et sortie d'alarme de stabilité (dynamique et statique)
  • Protection contre une influence mutuelle
  • Bornier débrochable
  • Possibilité de rotation de la tête de détection

Afficher plus

En stock358,71 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à OJ3000-M1K-E23

Domaine de détection d'emploi0 ... 3000 mm
Distance du réflecteur200 ... 3000 mm
Domaine de détection limite6 m
Cible de référenceréflecteur C110-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Filtre polarisantoui
Limite de la lumière ambiante10000 Lux
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutationLED jaune : changement d'état
LED rouge : réserve de fonctionnement (clignotante)
Eléments de contrôleCommutateur de programmation : commutateur de commutation allumé/éteint
Sélection de la fréquence de fonctionnement
Sélection de la fréquence de commutation
Extension d'impulsions
Réserve de fonctionnement dynamique/statique
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 35 mA
Sortie d'alarme de stabilité1 PNP, active lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante (disponible uniquement si la fréquence de commutation de 200 Hz est sélectionnée)
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", interchangeable
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutation≤ 200 mA
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Fréquence de commutationf≤ 1,5 kHz / 200 Hz interchangeable
Temps d'action≤ 0,3 ms à 1,5 kHz ≤ 2,5 ms à 200 Hz
Fonction de temporisationprolongation des impulsions 20 ms, commutable
Norme produitEN 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
AgrémentsCE
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementbornier  M16, section du fil ≤ 2,5 mm2
Matérial
BoîtierPBT
Sortie optiqueverre minéral inrayable
Masse100 g
Dimensions
Hauteur30 mm
Largeur30 mm
Profondeur102 mm
Notes générales