Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCB5-18GM40-Z1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série confort
  • 5 mm, noyable
  • 2 fils CC
En stock85,82 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NCB5-18GM40-Z1

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn5 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 4,05 mm
Portée réellesr4,5 ... 5,5 mm typ. 5 mm
Facteur de réduction rAl 0,37
Facteur de réduction rCu 0,33
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB5 ... 60 V
Fréquence de commutationf0 ... 350 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 5 V
Courant d'emploiIL2 ... 100 mA
Courant d'emploi min.Im2 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ.
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, multi-directionelle
MTTFd1730 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants2
Section des fils0,34 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre18 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.