Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VT18-8-400-M-LAS/32/40a/118 Cellule mode détection directe

Cellule en mode détection directe, conception de boîtier à filetage M18, boîtier en métal, plage de détection de 400 mm, diode laser rouge, molette de réglage de la sensibilité, lumière/obscurité activée, sortie PNP, fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Douille filetée M18 en laiton, nickelé
  • Lumière visible rouge, lumière LASER pulsée
  • Panneau de commande clairement structuré avec des LED particulièrement brillantes
  • LED pour l'état de service, clignote en cas de court-circuit
  • Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Classe de protection II

Afficher plus

En stock262,33 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à VT18-8-400-M-LAS/32/40a/118

Domaine de détection0 ... 400 mm , réglable
Domaine de détection min.0 ... 25 mm
Domaine de détection max.0 ... 400 mm
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre655 nm
divergence du faisceau31,5 mrad
Durée de l'impulsion4 µs
Fréquence de répétition11,91 kHz
Énergie d'impulsion max.4,95 nJ
Diamètre de la tache lumineuseenv. 0,5 mm pour une distance de 120 mm
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Course différentielleH< 15 %
MTTFd700 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : clignote en cas de court-circuit
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection, commutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , classe 2
Consommation à videI0< 25 mA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutation30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserIEC 60825-1:2014
Classe de protectionII , tension nominale ≤ 50 V AC avec degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Sortie optiquePMMA
Masse60 g
Dimensions
Longueur65 mm
Diamètre18 mm
Notes générales