Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MHV-BT-F05-G14 Kit de montage

Kit d'assemblage réglable pour vannes manuelles de taille F05 (en conformité avec la norme EN ISO5211), arbre carré G = 14 mm, hauteur minimale 16 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple
  • Aucun trou n'est nécessaire dans l'arbre d'entraînement
  • Levier manuel inclus
  • Solution tout-en-un en acier inoxydable
  • Normalisé
  • Réglable en hauteur

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à MHV-BT-F05-G14

Capteurs et actionneurs adaptésCapteurs doubles, série –F25 avec came BT32…
Détecteur doubles, série -F25K avec actionneur BT32...
Détecteur doubles, série -F31 avec actionneur BT65...
Détecteur doubles, série -F31K avec actionneur BT65...
Détecteur doubles, série -F31K2 avec actionneur BT65...
NormesDIN EN ISO 5211 / DIN 3337
Matérialacier inox 1.4301 / AISI 304 pour les plaques et les pièces de pliage en tôle métallique
Acier inox 1.4305 / AISI 303 pour l'arbre
Acier inoxydable 1.4408 / AISI 316 pour poignée
Masse505 g
Dimensions
Largeur52 mm
Longueur255,5 mm
RemarquePour le kit de montage, il est nécessaire de commander une plaquette d'adaptation et, le cas échéant, d'autres accessoires.
Notes générales