Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCN4-12GM35-N0-0,5M-V1-Y Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 4 mm, non noyable
  • Sortie NAMUR
  • Protection contre l'inversion de polarité
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508

Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :

Afficher les ampli-séparateurs
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NCN4-12GM35-N0-0,5M-V1-Y

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominalesn4 mm
Montagenon noyable
Portée de travailsa0 ... 3,24 mm
Portée réellesr3,6 ... 4,4 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,37
Facteur de réduction rCu 0,36
Facteur de réduction r1.4301 0,74
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutationf0 ... 800 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, multi-directionelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
MTTFd2520 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2007
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C.
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP66 / IP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
Couple de serrage0,6 Nm
nombre de pôles2
Câble
Diamètre du câble4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants2
Section des fils0,34 mm2
LongueurL0,5 m
Masse50 g
Dimensions
Longueur35 mm
Diamètre12 mm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.