Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

F-NR3-Ex1 Réseau de résistances NAMUR

Réseau de résistance NAMUR

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version à 1 voie
  • Entrée pour contact sec
  • Pour détection de défaut de ligne (LFD)
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.84,00 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à F-NR3-Ex1

Tension assignéeUrmax. 30 V CC
Résistance1,5 kΩ/0,5 W
10 kΩ/0,5 W
Appareils de terrain adaptés
l'appareil de terrainContact libre de tension
détection de pannerupture de câble, court-circuit, commutateur ouvert, commutateur fermé
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Section des fils0,5 ... 1,5 mm2 , rigide ou flexible
Câble0,5 mm2 x 150 mm
Masseenv. 10 g
Dimensions35 x 16 x 15 mm (1,38 x 0,63 x 0,59 po)
Largeur16 mm
Profondeur15 mm
Longueur35 mm
Couple de serrage0,5 ... 0,6 Nm
Certificatvoir Déclaration UE de conformité
Classe de températureT5 / T6
TensionUi30 V
PuissancePi0,5 W (T5) / 0,2 W (T6 jusqu'à 50 °C) / 0,1 W (T6 jusqu'à 60 °C)
Température ambiantemax. 60 °C (max. 140 °F)
Capacitance interneCinégligeable
Inductance interneLi négligeable
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales