Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VIM62PL-E0G10-0ME-I420V14 Détecteur de vibrations

Détecteur de vibrations avec sortie de courant analogique et résistance accrue à la température

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Plage de température élargie
  • Filetage pour une installation simple
  • Mise en service électrique simple
  • Boîtier solide en acier inoxydable
  • Accélération des vibrations en g (rms) selon DIN ISO 10816/20816
  • Détection des vibrations à basse fréquence

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VIM62PL-E0G10-0ME-I420V14

TypeDétecteur de vibrations
Technologie de mesureMEMS
SériePerformance Line
paramètre de mesureAccélération des vibrations
Gamme de mesure
Accélération des vibrationsa-rms0 ... 10 G RMS
Précision de mesure± 0,01 g (point d'étalonnage : 90 % de la plage de mesure ; 159,2 Hz)
Conforme aux exigences de tolérance de la norme DIN ISO 2954
Sensibilité croisée< 5 % de l'accélération latérale partielle, qui agit exactement à 90° par rapport à l'axe de mesure
Gamme de fréquence1 ... 1000 Hz
Temps moyenpour a-rms : 12 s
Protectionun fusible externe est nécessaire : 3 A , semi-décalage temporel , 30 V DC
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation en courantmax. 25 mA
Puissance absorbéeP0max. 750 mW
Retard à la disponibilitétv10 s (le filtre RMS est calculé initialement avec les données de mesure avant qu'elles ne soient disponibles en sortie)
Protection contre les surtensionsjusqu'à 2 kV
Type de sortiesortie analogique, courant
sortie de la variable de vibration
Courant de sortie4 ... 20 mA
Résistance de charge≤ 500 Ω
Degré de protectionDIN EN 60529, IP66, IP67
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 16.5 g, 10 ... 1 000 Hz
Évaluation des vibrationsDIN ISO 10816/20816
Agrément UL
Ordinary LocationE468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
adaptateurs fournissant un câblage côté terrain disponibles sur demande
Température ambiante maximale autoriséemax. 60 °C (max. 140 °F)
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Mesure de la température de la tête-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) directement au point de montage
Température de stockage-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Type de raccordementConnecteur mâle
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Degré de protectionIP66 / IP67 uniquement à l'état connecté
Connecteur
FiletageM12
nombre de pôles4
Masseenv. 200 g
Dimensions
Longueur82,35 mm
Diamètre31 mm
Notes générales