Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-FK-S-GY-2,5MM Câble plat ASi

Câble plat AS-Interface pour 48 V

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Par lames de contact
  • Résistant aux influences de l'environnement
  • Résistant à la flexion
  • Irréversibilité grâce à la géométrie de câbles
  • Non halogéné (sans PVC)
  • Sans dépôt de silicone
  • Graduations en mètres

Afficher plus

En stock492,41 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-FK-S-GY-2,5MM

Tension assignée d'emploiUN48 V
intensité de courant maximal admissibleConformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 4, Tableau 6, Colonne 4
Température du conducteurMode de fonctionnement : 90 °C (363 K)
Court-circuit : 200 °C (473 K)
Température ambiante
Câble, installation fixe-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Câble, flexible-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Section des filsFil extra fin en cuivre, de classe 6 conformément à la norme DIN VDE 0295
section transversale 2,5 mm2
rayon de courburerayon de flexion minimum autorisé conformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 3, Tableau 2
Contrainte de flexion autorisée uniquement sur le côté large du câble
Contrainte de traction50 N/mm2 max. lors de l'agencement conformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 3
Matérialélastomère thermoplastique (TPE)
Composé de caoutchouc EM3, basé sur la norme DIN VDE 0207 Partie 21
isolation de filélastomère thermoplastique (TPE)
Câble
Couleur de la gainegris
Nombre de composants2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: bleu
Longueur du câble100 m
RemarqueLe câble est prévu pour être utilisé en tant que ligne d'alimentation de bus dans les zones internes. Seuls les câbles dotés d'une gaine noire sont adaptés à un usage extérieur.
Notes générales