Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

568 EX ATEX / IEx Infrared ThermometerFluke®

Fluke 568 EX, ATEX / IEx

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Precise measurements with accuracy
  • Easily measure hard-to-reach objects
  • Measurements from Zone 1 into Zone 0
  • Measurements of moving materials
  • Easy emissivity adjustment
  • Data logging up to 99 points
  • 6 languages available

Afficher plus

Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à 568 EX ATEX / IEx

FunctionMin/Max/Average/Difference value
Measuring range
Temperature-40 ... 800 °C (-104 ... 1,472 °F)
Internal data memoryUp to 99 points with time and date
Display
Resolution0.1 °C / 0.1 °F
Battery type2x AAA, type approved
Operating duration4 h (continuous operation)
Measuring principleInfrared
Distance to measuring spot size50:1 (D:S)
Measuring spot markingSingle-point laser
Infrared range8 ... 14 µm
Emissivity adjustment0.10 to 1.00 (step size 0.01)
Accuracy> 0 °C ±1 °C or 1% whichever is greater
Response time< 500 ms
Ambient temperature0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Massapprox. 365 g
Dimensions175 mm x 166 mm x 55 mm
ATEX approval
ATEX certificateEPS 13 ATEX 1 525 X
ATEX markingEx-Hexagon II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb
INMETRO approval
INMETRO certificateTÜV 24.1259 X
INMETRO markingEx ia op is IIC T4 Gb
0 °C ... Tamb ... +50 °C
Scope of deliveryFluke 568 EX
Batteries
Leather grip
Carrying case
Thermocouple probe type K
Documentation
Notes générales