Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MH-R20x/F77-03 Aide au montage

support de montage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Nombreuses options de fixation
  • Équerre de fixation avec miroir de déviation pour le montage fixe
  • particulièrement convenable pour les circuits d'alimentation
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MH-R20x/F77-03

Angle de déviation du faisceau90 °
Hauteur40 mm
Profondeur76 mm
Largeur68 mm
MatérialPA6-GB30
Miroir de renvoi : polystyrène réfléchissant
Masseenv. 40 g
Remarquevis de fixation fourni
SérieR200 , R201 , F77
Notes générales