Sélectionnez votre pays
NAN6-12GM35-I-V1 Détecteur inductif
Détecteur de distance inductif avec sortie de courant analogique
Principaux avantages en un coup d'œil
- Détecteur analogique inductif
- sortie 4 mA ... 20 mA
- Plage de mesure 0 … 6 mm
- Non noyable
- Utilisation flexible avec possibilités de montage polyvalentes
Afficher plus












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NAN6-12GM35-I-V1
| Type de sortie | sortie de courant analogique | |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Elément de commande | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm | |
| Gamme de mesure | 0 ... 6 mm | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 15 ... 30 V |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | courant limité | |
| erreur de linéarité | ± 3 % de la valeur fin d'échelle | |
| Dérive en température | ± 10 % de la valeur fin d'échelle | |
| Reproductibilité | ± 1 % de la valeur fin d'échelle | |
| Temps de relaxation | ≤ 50 ms | |
| Consommation à vide | I0 | 12 mA |
| Indicateur d'état | LED jaune, visible 360° Allumée en permanence : élément amortisseur dans la plage de mesure Clignotement lent (2 Hz) : élément amortisseur hors de la plage de mesure Clignotement rapide (10 Hz) : état de défaut |
| MTTFd | 952 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Type de sortie | 4 ... 20 mA | |
| Pente de la courbe caractéristique de sortie | 2,7 mA / mm | |
| Résistance de charge | ≤ 500 Ω | |
| Régime transitoire | ≤ 100 ms |
| Conformité PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Classe de protection | II | |||||||
| ||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. | |||||||
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |||||||
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | |||||||
| Matériau du boîtier | laiton , bronze blanc à revêtement | |||||||
| Face sensible | PBT , verte | |||||||
| Degré de protection | IP65 / IP67 | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 25 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Fixation | avec écrous, M12 | |||||||
| Couple de serrage | ≤ 10 Nm | |||||||
| Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.