Sélectionnez votre pays
OBT50-R3-E2-0,2M-V31-P Cellules détection directe BGS
Cellule mode détection directe basée sur le principe de triangulation avec suppression de l'arrière-plan (BGS) pour applications standard, format miniature, portée de détection de 50 mm, lumière rouge, commutation claire, sortie PNP, câble fixe de 200 mm avec prise M8, 4 broches
Principaux avantages en un coup d'œil
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.