Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MHW 01-500 Aide au montage

équerre de fixation modulaire

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Convient aux détecteurs VariKont et VariKont L2
  • Profilés alu, préassemblés
  • Pour le montage sur des profilés supports dans la technique de manutention (disponibles pour différents profilés)
  • Montage simple et rapide
  • Position du détecteur ajustable dans les trois axes
  • Montage du détecteur dans l'axe ou à 90° par rapport au profilé

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à MHW 01-500

Matérialaluminium extrudé
DimensionsRail profilé 1 pour l'installation de l'équerre de montage : 500 mm
Rail profilé 2 pour le positionnement de l'équerre de montage du profil de support, voir le tableau de données
Notes générales