Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBR1000-R3-P1-P Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex pour applications standard, modèle miniature, filtre polarisant, plage de détection de 1 000 mm, lumière rouge, sortie push-pull, câble fixe de 2 m

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie de câble à 45° offrant une liberté d'installation optimale, même dans les espaces vraiment confinés
  • Filtre polarisant intégré permettant la détection des objets réfléchissants
  • Plage de détection extrêmement longue ouvrant la voie à de nouvelles applications
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à OBR1000-R3-P1-P

Domaine de détection d'emploi0 ... 1 m
Distance du réflecteur40 ... 1000 mm
Domaine de détection limite1,4 m
Cible de référenceréflecteur H40
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 630 nm
Filtre polarisantoui
Ecart angulaireenv. 2 °
Diamètre de la tache lumineuseenv. 60 mm pour une distance de 800 mm
Angle d'ouvertureenv. 2 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd800 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le faisceau d'émission a été reçu ; clignote si la réserve de fonction est insuffisante; éteintes si le faisceau est interrompu
Tension d'emploiUB12 ... 24 V CC , classe 2
Consommation à videI0< 10 mA
Entrée testTest de la fonction de commutation à 0 V
Mode de commutationLe paramètre par défaut est : PNP normalement ouvert / éteint ; NPN normalement fermé / allumé
Sortie signalsortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 50 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationfenv. 800 Hz
Temps d'action600 µs
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Pour plus d'informations UL, voir la section « Informations complémentaires »
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC/ABS et TPU
Sortie optiquePMMA
CâblePUR
Masseenv. 20 g
Dimensions
Hauteur26 mm
Largeur7,5 mm
Profondeur13,8 mm
Longueur du câble2 m
Notes générales