Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ACC-SET-ENI90HD-R Accessoire de montage

Accessoires de montage pour arbre creux encastré de 16 mm

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ACC-SET-ENI90HD-R

Volume de livraison1 vis à tête Allen M6 x 20 (ISO 4762)
1 vis à tête Allen M6 x 25 (ISO 4762)
1 vis à tête Allen M6 x 30 (ISO 4762)
1 rondelle M6 (ISO 7090)
Notes générales