Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiC2031 Module de commande SMART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
  • Sortie courant jusqu'à une charge de 650 Ω
  • Faible dissipation de puissance
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
HART® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiC2031

Type de signalSortie analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
RaccordementSL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr≤ 30 mA pour 24 V
Dissipation thermique≤ 600 mW à 20 mA et charge de 500 Ω
Puissance absorbée≤ 700 mW
Côté connexioncôté commande
RaccordementSL1 : 8a(+), 7a(-)
Signal d'entrée4 ... 20 mA , limité à env. 26 mA
Tension d'entréetension en boucle ouverte du système de commande < 30 V
Chute de tensionenv. 6 V pour 20 mA
Résistance d'entrée> 100 kΩ, with field wiring open
Côté connexioncôté terrain
RaccordementSL2: 5a(+), 5b(-)
Tension≥ 13 V pour 20 mA
Courant4 ... 20 mA
Charge0 ... 650 Ω
Ondulation20 mV rms
Ecartà 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
< 0,1 % de la valeur pleine, y compris la non-linéarité et l’hystérésis
Température< 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)) ; < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F))
Gamme de fréquencecôté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Côté commande à l'intérieur du côté terrain : bande passante avec signal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Temps de montée10 à 90 % ≤ 10 ms
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 60 Veff
Sortie/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2018
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.)
Fixationsur platine de connexion
DétrompageBroches 1 et 3 ajustées
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Certificats d'examen UE de typeCESI 06 ATEX 017
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SortieEx ia
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
ÉquipementSL2: 5a(+), 5b(-)
TensionUo25,2 V
CourantIo100 mA
PuissancePo630 mW
Capacitance interneCi5,7 nF
Inductance interneLinégligeable
CertificatCESI 19 ATEX 027 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-11:2024 , EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
Agrément FM
Certificat FMFM 19 US 0122 X , FM 19 CA 0065 X
Control Drawing116-0470 (cFMus)
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0458 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CES 06.0002X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales