Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WA.SP.M*.SA.K10 Washer Gasket

Washer gasket, split design

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Significant time savings when replacing worn washer gaskets
  • Easy installation
  • Degree of protection IP66 / IP68
  • Available for various thread sizes
  • UV resistant
  • Ozone resistant
  • Packaging unit: 10 pieces

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à WA.SP.M*.SA.K10

Degree of protectionIP66 , IP68 (1 h @ 100 kPa)
MaterialTPV thermomplastic vulcanizate / Santoprene
Finishinherent color black
Dimensionssee data table
Ambient temperature-60 ... 135 °C (-76 ... 275 °F)
Scope of deliveryWasher gasket, split
number: see data table
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.