Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

M-LB-4214 Barrière parasurtenseur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Protection contre les surtensions pour 2 boucles du signal
  • Tension nominale 5 V
  • Barrière parasurtenseur pour boucles du signal reliées à la terre
  • Courant de surtension max. (8/20 µs) 20 kA
  • Fonctionnement ininterrompu (reset automatique)
  • Témoin d'état
  • Conception modulaire, enfichable
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à M-LB-4214

Type d'appareilType 1/P1 conformément à la norme EN 61643-11
Nombre de boucles du signal protégées2
Topologieterre
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Raccordementzone protégée : bornes 1', 2'
zone non protégée : bornes 1, 2
Courant de fuite< 5 µA bei Uc , ligne-ligne
< 5 µA bei Uc , ligne-terre
Tension assignée d'emploiUN5 V
Tension maximale de fonctionnement continuUc6 V C.A. et 8,5 V CC
Courant nominal de chargeIL0,75 A à 70 °C (158 °F)
Résistance série1 Ω par ligne
Impulsion de courant de décharge (10/350 µs)Iimp1,5 kA par ligne
Courant nominal de décharge (8/20 µs)In5 kA par ligne
Courant de surtension max. (8/20 µs)Imax20 kA
Courant de décharge total (8/20 µs)Itotal10 kA
Niveau de protection de l'équipement contre la tensionUpmax. 50 V ligne-ligne pour courant nominal de décharge ln
max. 70 V ligne-terre pour courant nominal de décharge In
Heure de réinitialisation de l'impulsion< 30 ms
Fréquence de coupurefG100 MHz , ligne-ligne
Éléments d'affichageAffichage de l'état
état de fonctionnement (vert)
indication de défaut (rouge)
Degré de protectionIEC 60529:2013
sécurité fonctionnelleCEI/EN 61508:2010
Appareil de protection contre les surtensions pour faible tensionEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
CEI 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 % , sans condensation
Résistance à la corrosionselon ISA-71.04, niveau de gravité G3
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes à ressort avec technologie de connexion instantanée
Section des fils0,2 ... 2,5 mm2 un fil
0,2 ... 2,5 mm2 câblage fin
Matérial
Boîtierpolyamide PA 6.6
Masseenv. 35 g
Dimensions6 x 90 x 69 mm (I. x H. x P.)
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
CertificatTÜV 22 ATEX 8881 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Classe de températureT4 pour température ambiante ≤ 80 °C
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2018 , EN CEI 60079-7:2015+A1:2018
Agrément ULE501704
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx TUR 22.0051X
Marquage IECExEx ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales