Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

M-LB-4800 Cloison de séparation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Pour système de protection contre les surtensions M-LB-4000
  • Isolation conformément à la norme IEC 60079-11
  • Couleur bleue
  • Montage sur profilé chapeau
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à M-LB-4800

Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 % , sans condensation
Matérial
Boîtierpolyamide PA 6.6
Masseenv. 28 g
Dimensions2,5 x 122 x 70 mm (0,1 x 4,8 x 2,8 po) (I. x H. x P.)
Hauteur122 mm
Largeur2,5 mm
Profondeur70 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales