Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1/15B-G-0,3M-LIHCH-TP-T-V23-G Câble de connexion Y

Câble de connexion Y, prise M23 droite, codage A, 12 broches, vers prise M12 droite 5 broches codage B / prise M12, 4 broches, droite, codage A, câble PUR gris, blindé

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Non halogéné
  • Degré de protection IP67
En stock112,08 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1/15B-G-0,3M-LIHCH-TP-T-V23-G

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé B
Connecteur 2
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Connecteur 3
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM23
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles12
CodageCodé A
Tension d'emploiUBmax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 2 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Sans halogèneDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Température ambiante
Connecteur 1-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connecteur 2-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Connecteur 3-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur 1
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilmoletage droit , écrou hexagonal SW = 18 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 50
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP67
Connecteur 2
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit , écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageaucun
Degré de protectionIP68 / IP69
Connecteur 3
Installation avec outilmoletage droit , écrou hexagonal SW = 27 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 1000
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 100 N / 300 mm
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Construction du noyau19 x 0,15 mm ∅
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 85 %
LongueurL0,3 m
Code de câbleLi 9Y 11YM 4 x 0,34
Masse168,1 g
Sans halogèneoui
Connecteur 1
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
surface de contactAu
Connecteur 2
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactAu
inflammabilitéV-2
Connecteur 3
Connexion à viszinc moulé sous pression
Poignéezinc moulé sous pression
surface de contactAu
Câble
enveloppePUR à base de polyether
isolation de filPP
Résistance aux produits chimiquesbien
Notes générales