Sélectionnez votre pays
V31-GM-3M-PUR-V31-GM-UDB/UDC Câble de connexion
Cordon fiche droite M8 vers prise droite M8 à codage A, 4 broches, câble PUR noir 3 brins, blindé
Principaux avantages en un coup d'œil
- Câble pour une extension entre l'émetteur et le récepteur pour UDB-18GS-..., UDC-18GS-... et UDC(M)-30GS-...
- Degré de protection IP66 /IP68
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Non halogéné
- Blindage connecté à la broche 4
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES