Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MEC-VIM6-V4A-1.5 Conduit en métal flexible

Conduit en métal flexible de 1,5 m pour détecteurs de vibrations VIM6

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Protection contre les salissures et les endommagements
  • Série en acier inox
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MEC-VIM6-V4A-1.5

Eléments adaptésDétecteurs de vibrations VIM6*
Température ambiante-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Presse-étoupe
Type de filetagemétrique
Taille du filetageM16 x 1,5
Hauteur31 mm
Largeur31 mm
LongueurL1,5 m
Matérial
Presse-étoupeAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Conduit en métal flexibleAcier inox 1.4404 / AISI 316L
FixationAcier inox 1.4401 / AISI 316
Masse400 g
Notes générales