Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ECHO-D white narrow Détecteur radar de mouvements

Détecteur radar de mouvements standard avec fonctionnalités de base, plage de détection : 4 m x 2 m, hauteur d'installation max. : 4 m, boîtier blanc, relais à semi-conducteurs, connexion câblée

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détecteur radar de mouvements standard
  • Détection de personnes et d'objets pour les portes automatiques
  • Détection bidirectionnelle et réglage du champ de détection
  • Télécommande ou bouton-poussoir pour le réglage des fonctionnalités
  • Montage mural et au plafond

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à ECHO-D white narrow

Domaine de détection3000 x 2000 mm (PxI) avec 2200 mm de hauteurs de montage et 30° d'angle d'inclinaison
principe de fonctionnement
Vitesse de détectionmin. 0,05 m/s
Angle du réglage
Angle de rotation-40 ... 40 ° en 5 ° Etapes
Angle d'inclinaison0 ... 90 ° en 5 ° Etapes
Fréquence de travail24,15 ... 24,25 GHz Bande K
Mode de fonctionnementRadar
Puissance d'émission (PIRE)< 13 dBm
MTTFd696 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationdétection : LED verte
bouton-poussoir indication : LED jaune / verte
Eléments de contrôleBouton-poussoir pour la sélection des modes de fonctionnement : sensibilité , Reconnaissance de la direction , Déclencheur circulation transversale , mode ralenti , type de relais de commutation , temps de maintien , Immunité
Tension d'emploiUB12 ... 24 V CC ± 10 %
Consommation à videI0≤ 55 mA pour 24 V C.C.
Puissance absorbéeP0≤ 1,32 W
Mode de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC)
Sortie signalrelais à semi-conducteurs
Tension de commutationmax. 28 V C.A. / 36 V CC
Courant de commutationmax. 0,1 A C.A. / 0,1 A CC
Temps de maintien1,5 s / 3 s
Conformité CE2014/53/EU L'utilisation de cet appareil est autorisée dans la totalité des pays de l'Union européenne. Dans les autres pays, il convient de respecter les dispositions nationales correspondantes.
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température de service-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 90 % sans condensation
Hauteur de montagemax. 4 m
Degré de protectionIP54
Raccordementcâble de raccordement 2,5 m fourni
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Masseenv. 70 g
Dimensions75 mm x 64 mm x 50 mm
Hauteur64 mm
Largeur75 mm
Profondeur50 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.