Sélectionnez votre pays
M-LB-4242.M Module de protection
Module de protection pour barrière parasurtenseur
Principaux avantages en un coup d'œil
- Module de protection pour 2 boucles du signal
- Tension nominale 24 V
- Modules de protection pour boucles du signal non reliées à la terre
- Courant de surtension max. (8/20 µs) 20 kA
- Fonctionnement ininterrompu (reset automatique)
- Témoin d'état
- Module de montage sur base, enfichable
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL