Sélectionnez votre pays
DT4S-G-BK10,5M-PUR-O2/CAN Câble raccordement avec prise
Câble de raccordement bus DeviceNet/CANopen avec connecteur, connecteur Deutsch droit, 4 broches, câble PUR 4 paires torsadées noir, blindé, homologué UL, adapté aux chaînes porte-câbles, usage extérieur
Principaux avantages en un coup d'œil
- Convient pour DeviceNet et CANopen
- Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
- Degré de protection IP68
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Résistance aux UV
- Résistant à l'eaux de mer
- Non halogéné
- Verrouillage à encliqueter
- Blindage connecté à la broche 2
- Configuration spécifique au client
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES