Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RSL3-CS-SC-M55P200 Manchon protection caoutchouc

Gaine de protection en caoutchouc pour détecteurs de vibrations VIM3* contre la pénétration d'humidité et les effets mécaniques

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à RSL3-CS-SC-M55P200

Eléments adaptésDétecteurs de vibrations VIM3*
Température ambiante-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Température de stockage-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
LongueurL117,8 mm
Diamètre31,6 mm
Matérialsilicone
Dureté Shore56 A ± 5 %
Masse25 g
Notes générales