Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ENA58PL-R***-B17 Codeur absolu

Codeur absolu avec échantillonnage optoélectronique et interface PROFINET

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Arbre creux emboîtable
  • 30 bits multitour
  • Haute précision grâce à l'échantillonnage optoélectronique
  • Haute résolution et précision
  • Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrain
  • LED d'état

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
PROFINET interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ENA58PL-R***-B17

Principe de détectionMesure opto-électronique
Type d'appareilCodeur absolu
erreur de linéarité≤ ± 0,02 ° (14 à 16 bits)
numéro de fichier ULE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP0env. 4 W
Retard à la disponibilitétv< 15 s
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)paramétrable,
montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code)
descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code)
Type d'interfacePROFINET IO
Profil de l'appareilCodeur Profile V4.2
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit
Multitourjusqu'à 14 Bit
Résolution globalejusqu'à 30 Bit
Vitesse de transfert100 MBit/s
Temps de cycle≥ 250 µs
ConnecteurEthernet: 2 prises M12 x 1, 4-polig, codage D
alimentation : 1 connecteur M12 x 1, 4-pôles, codage A *
Degré de protectionEN 60529,
côté arbre : IP64 (sans joint d'arbre)/IP66 (avec joint d'arbre)
côté boîtier : IP65
Version acier inoxydable : intégralement IP67
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
Matérial
Combinaison 1boîtier : aluminium, revêtu de poudre
bride : aluminium
arbre : acier inox
Combinaison 2 (inox)boîtier : acier inoxydable 1.4305 / AISI 303
bride : acier inoxydable 1.4305 / AISI 303
arbre : acier inoxydable 1.4305 / AISI 303
Masseenv. 360 g (combinaison 1)
env. 910 g (combinaison 2)
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1 pour IP65
max. 3000 min -1 pour IP66/IP67
Moment d'inertie50 gcm2
Couple de démarrage< 5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial24 N
Radaial198 N
Décalage angulaire± 0,9 °
Décalage axial± statique : 0,3 mm
Ecart latéral± statique : 0,5 mm
Notes générales