Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VIM62PP-E1V16-0NE-I420KA4 Détecteur de vibrations

Détecteur de vibrations avec sortie de courant analogique, résistance accrue à la température, adapté jusqu'à la zone 1/21 avec type de protection Ex d

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Plage de température élargie
  • Filetage pour une installation simple
  • Mise en service électrique simple
  • Boîtier solide en acier inoxydable
  • Vitesse de vibration en mm/s (rms) selon DIN ISO 10816/20816
  • Adapté pour une utilisation dans les zones dangereuses jusqu'à la zone 1/21 avec type de protection Ex d

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VIM62PP-E1V16-0NE-I420KA4

TypeDétecteur de vibrations
Technologie de mesureMEMS
SériePerformance Plus Line
paramètre de mesureVitesse de vibration
Gamme de mesure
Vitesse de vibrationv-rms0 ... 16 mm/s
Précision de mesure± 0,1 mm/s (point d'étalonnage : 90 % de la plage de mesure ; 159,2 Hz)
Conforme aux exigences de tolérance de la norme DIN ISO 2954 pour la plage de mesure supérieure à 8 mm/s
Sensibilité croisée< 5 % de l'accélération latérale partielle, qui agit exactement à 90° par rapport à l'axe de mesure
Gamme de fréquence10 ... 1000 Hz
Temps moyenpour v-rms : 2 s
Protectionun fusible externe est nécessaire : 3 A , semi-décalage temporel , 30 V DC
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation en courantmax. 25 mA
Puissance absorbéeP0max. 750 mW
Retard à la disponibilitétv10 s (le filtre RMS est calculé initialement avec les données de mesure avant qu'elles ne soient disponibles en sortie)
Protection contre les surtensionsjusqu'à 2 kV
Type de sortiesortie analogique, courant
sortie de la variable de vibration
Courant de sortie4 ... 20 mA
Résistance de charge≤ 500 Ω
Degré de protectionDIN EN 60529, IP66, IP67
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 16.5 g, 10 ... 1 000 Hz
Évaluation des vibrationsDIN ISO 10816/20816
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GbIECEx CSAE 22.0042X
Niveau de protection d'équipement DbIECEx CSAE 22.0042X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GbCSANe 21 ATEX 1074 X
Niveau de protection d'équipement DbCSANe 21 ATEX 1074 X
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Mesure de la température de la tête-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) directement au point de montage
Température de stockage-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Degré de protectionIP66 / IP67 uniquement à l'état connecté
Câble
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
LongueurL10 m
Force de tractionmax. 80 N (charge de traction directement au niveau du câble, et non du conduit en métal, si un tel conduit est fixé)
Masse740 g
Dimensions
Longueur82,35 mm
Diamètre31 mm
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Utilisez uniquement les accessoires indiqués par le fabricant.
Notes générales