Sélectionnez votre pays
LRP1.D.S1OX.E.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, polyamide, control switch with type of protection Ex e
Principaux avantages en un coup d'œil
- Large control switch, 2 position with left OFF - 2x NO - labeling '0 - l'
- Polyamide (PA) enclosure
- Ex db eb and Ex tb certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Top face stopping plug polyamide, 1x M20; bottom face cable gland polyamide, 1x M20
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE