Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ACC-CBL-3520242-1010 Accouplement

Accouple à soufflet acier inox

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation
  • Compensation optimale des erreurs d'alignement
  • Très grande rigidité du ressort de torsion
  • Forces de rappel faibles
  • Amortissement des vibrations
  • Soufflet et vis en acier inoxydable

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ACC-CBL-3520242-1010

Température de service-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
diamètre d'arbred1 = 10 mm , d2 = 10 mm
MatérialAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Masse33 g
Vitesse de rotationmax. 10000 min
Couple max.1 Nm
Ecart latéralmax. ± 0,3 mm
Décalage axialmax. ± 0,5 mm
Défaut d'anglemax. ± 4 °
Rigidité du ressort de torsion140 Nm / rad
Rigidité du ressort radial10 N / mm
Moment d'inertie20 g cm2
FixationVis d'arrêt , M4 DIN 916
Couple de serrage des vis d'arrêtmax. 0,7 Nm
Notes générales