Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MAGAD-M08-1,25-MAG/36 Adaptateur de montage

Adaptateur magnétique pour le montage de détecteurs de vibrations VIM3*/VIM6* via une force de maintien magnétique dans une application sans possibilité de vissage direct - filetage interne M8 x 1,25 x 10, force de maintien de 35 kg

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Pour les détecteurs de vibrations VIM3* / VIM6* avec filetage externe
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MAGAD-M08-1,25-MAG/36

Eléments adaptésDétecteurs de vibrations VIM3*
Détecteurs de vibrations VIM6*
Filetage internepour montage détecteur
Type de filetagemétrique
Taille du filetageM8 x 1,25
Longueur du filetage12 mm
LongueurL32 mm
Diamètre36 mm
Force de maintien35 kg ± 10 %
MatérialAcier inoxydable 1.4539 , Acier doux S235JR, nickelé galvaniquement
Masse200 g
Notes générales