Sélectionnez votre pays
OGR4000-R305-2EP-IO-V1 Cellule en mode reflex large
Cellule en mode reflex large, lumière rouge, portée de détection max. 4 m, hauteur de champ lumineux 60 mm, interface IO-Link, 2 sorties push-pull, prise M12
Principaux avantages en un coup d'œil
- Cellule en mode reflex avec cinq faisceaux lumineux dans un coffret de détecteur photoélectrique standard
- Des faisceaux émetteurs clairs bien visibles garantissent une orientation en tout confort du détecteur
- Détection sûre de toutes les surfaces, quelle que soit la qualité de surface de l'objet
- Détection fiable de petits éléments pour des objets très plats de forme irrégulière
- Détection constante des objets à partir de 2 mm sur toute la zone de détection
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES