Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCN12-18GM50-Z4-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 12 mm, non noyable
  • 2 fils CC
  • Portée augmentée
En stock108,57 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NCN12-18GM50-Z4-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn12 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 9,1 mm
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction rCu 0,45
Facteur de réduction r1.4301 0,75
Facteur de réduction rMs 0,55
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB3,5 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 1000 Hz
Course différentielleHtyp. 3 %
Protection contre l'inversion de polaritéà inversement de polarité
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3,5 V
Dérive en température± 15%
Courant d'emploiIL2 ... 100 mA
Courant résiduelIrtyp. 0,8 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Indicateur d'alarme de stabilitéLED rouge
point de contact de commutation de réserve fonctionnelle0,8 sr ... 0,9 sr
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Masse48 g
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre18 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.