Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMH-R202-02 Aide au montage

support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • équerre de fixation
  • Montage simple et rapide
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMH-R202-02

MatérialAluminium
Tôle d'acier galvanisée
raccords à visVis de montage incluses
Masseenv. 60 g
Dimensions
Hauteur32,5 mm
Largeur35 mm
Longueur62 mm
RemarqueRéglage infini sur tous les axes
SérieR202
Notes générales