Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBT120-R3-E0-P Cellules détection directe BGS

Cellule mode détection directe basée sur le principe de triangulation avec suppression de l'arrière-plan (BGS) pour applications standard, format miniature, plage de détection réglable de 120 mm, lumière rouge, commutation claire, sortie NPN, câble fixe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier ultra-compact
  • Sortie de câble à 45° offrant une liberté d'installation optimale, même dans les espaces vraiment confinés
  • Spot lumineux très visible, même sur les matériaux sombres
  • Détection précise des objets, sans tenir compte ou presque de la couleur
  • Domaine de détection réglable

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBT120-R3-E0-P

Domaine de détection1 ... 120 mm
Domaine de détection min.1 ... 20 mm
Domaine de détection max.1 ... 120 mm
Domaine de réglage20 ... 120 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 10 % pour 120 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 10 mm pour une distance de 120 mm
Angle d'ouvertureenv. 6 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 5000 Lux
MTTFd782 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : alimentation
clignotante (env. 4 Hz) Affichage court-circuit/surcharge
Visual. état de commutationLED jaune MARCHE : allumée si l'objet a été détecté
Début de l'apprentissage : LED vert/jaune à clignotement simultané de 2,5 Hz
Fin de l'apprentissage : LED vert/jaune à clignotement alternant de 2,5 Hz
Tension d'emploiUB12 ... 24 V CC , classe 2
Consommation à videI0< 25 mA
Classe de protectionIII
Entrée de commandeTEACH-IN externe
Mode de commutationNPN normalement ouvert / allumé
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 24 V CC
Courant de commutationmax. 50 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationfenv. 500 Hz
Temps d'action1000 µs
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Pour plus d'informations UL, voir la section « Informations complémentaires »
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC/ABS et TPU
Sortie optiquePlastique
CâblePUR
Masseenv. 18 g
Dimensions
Hauteur26 mm
Largeur7,5 mm
Profondeur13,8 mm
Longueur du câble2 m
Notes générales