Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PXV-AAMP Code à barres

Barres de code en polyester DataMatrix pour le positionnement des têtes de lecture safePXV et safePGV

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Haute résistance mécanique
  • Facilement interchangeables
  • Très résistant aux produits chimiques
  • Codes Data Matrix bicolores
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à PXV-AAMP

Longueur totale1 ... 100000 m
Position de départ1 ... 99999 m
Segment de barre de code
Longueur nominale du segment100 mm
200 mm
500 mm
Largeur30 mm
Température de service-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F)
Température de stockage-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de montage10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Résistance aux intempériesRayon UV
Humidité
Résistance aux produits chimiquesHuiles
Graisses
Carburants
solvants aliphatiques
acides faibles
Epaisseur du matériau0,2 mm
MatérialPolyester
Type de montageadhésif
Masse16,2 g / m
Tolérance de fabrication± 1 mm/m
Stockage2 ans maximum dans des conditions de stockage normales.
Notes générales