Sélectionnez votre pays
LB9029BP12320.2 Redundancy Base Backplane
Principaux avantages en un coup d'œil
- Backplane for LB-System
- For PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, PROFINET, and MODBUS RTU
- Max. 12 slots for I/O modules
- Redundancy (field bus and power supply)
- Not extendable
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE