Sélectionnez votre pays
NBN25-F135-250-20M-V31 Tête de détection inductive
Tête de détecteur inductif avec une portée nominale de 25 mm et un câble de 20 m, à raccorder à l'amplificateur F135-M18-E2-IO-V31-V1
Principaux avantages en un coup d'œil
- Plage de température extrêmement large de la tête du détecteur inductif
0 ... 250 °C (0 ... 482 °F) - Câble de 20 m entre la tête du détecteur inductif et l'amplificateur






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN25-F135-250-20M-V31
| Portée nominale | sn | 25 mm |
| Montage | noyable | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 20 mm |
| Elément de commande | Acier Fe360 , 75 mm × 75 mm × 1 mm | |
| Facteur de réduction rAl | 0,7 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,7 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,6 | |
| Facteur de réduction rMs | 1,1 | |
| Eléments adaptés | À raccorder à l'amplificateur F135-M18-E2-IO-V31-V1 |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Various: Listed Accessory | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | 0 ... 250 °C (32 ... 482 °F) Remarque : connecteur M8, 4 broches 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| Résistance aux vibrations | 30 g |
| Type de raccordement | câble fixe avec prise | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
| Matérial | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Connecteur | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 950 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.