Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN25-F135-250-30M-V31 Tête de détection inductive

Tête de détecteur inductif avec une portée nominale de 25 mm et un câble de 30 m, à raccorder à l'amplificateur F135-M18-E2-IO-V31-V1

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Plage de température extrêmement large de la tête du détecteur inductif
    0 ... 250 °C (0 ... 482 °F)
  • Câble de 30 m entre la tête du détecteur inductif et l'amplificateur
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN25-F135-250-30M-V31

Portée nominalesn25 mm
Montagenoyable
Portée de travailsa0 ... 20 mm
Elément de commandeAcier Fe360 , 75 mm × 75 mm × 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,7
Facteur de réduction rCu 0,7
Facteur de réduction r1.4301 0,6
Facteur de réduction rMs 1,1
Eléments adaptésÀ raccorder à l'amplificateur F135-M18-E2-IO-V31-V1
Conformité PWISVDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
EN IEC 60947-5-2:2020-03 /RoHs-II
Agrément ULcULus Listed
Various: Listed Accessory
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
Remarque : connecteur M8, 4 broches 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Température de stockage0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Résistance aux vibrations30 g
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Degré de protectionIP65
Matérial
BoîtierPEEK 450, 30 % fibre de verre
Outils de montageÉquerre de fixation en aluminium 3.3206
Connecteur
FiletageM8 x 1
nombre de pôles4
Câble
Diamètre du câble3,9 mm
rayon de courbureinstallation fixe 7,5 x diamètre du câble
installation mobile 15 x diamètre du câble
MatérialPFA
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,34 mm2
BlindageTressage
LongueurL30 m
Masse1400 g
Dimensions
Hauteur44 mm
Largeur40 mm
Longueur67 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.