Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V31-WM-BK Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site, M8 coudée, codage A, 4 broches, pour câble de 3,5 à 5 mm de diamètre

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Raccordement des borniers à vis
  • Verrouillage métallique
  • Composant UL Recognized
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V31-WM-BK

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM8
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
PersonnalisationCodage pivotant par paliers de 180°
Tension d'emploiUBmax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
numéro de fichier ULE363587
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,5 Nm
Installation avec outilmoletage hachuré
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP67
RaccordementBornes à vis pour 0,14 à 0,5 mm2 / AWG 26 ... AWG 20
Câble
Diamètre d'enveloppe3,5 à 5 mm
Section des fils0,5 mm2 / 20 AWG max.
MontageBornes à vis 0,4 Nm
Écrou de pression 0,2 ... 0,3 Nm
Masse11,95 g
Connecteur
Connexion à visCuZn, nickelé
PoignéePBT, noir
surface de contactplaqué or (Au)
Notes générales