Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DK20/9S50 Détecteur contraste

Détecteur de contraste de repère d'impression, champ de détection de 9,5 mm, lumière RVB, lumière/obscurité activée, apprentissage externe, fonction de temporisation, sortie push-pull, fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Cellule en mode détection directe pour la détection de repères d'impression
  • Apprentissage statique : Réglage automatique du seuil de commutation
  • Position de l'optique ajustable à 90°
  • Temps d'action 30 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapides
  • 3 couleurs d'émission : rouge, vert et bleu
  • Fonction de temporisation

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à DK20/9S50

Domaine de détection9,5 mm ± 3 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrevisible rouge/vert/bleu, lumière modulée
Projection tache lumineuse1 mm x 4 mm , tache lumineuse dans le sens longitudinal du boîtier
Ecart angulairemax. ± 3°
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante7000 Lux
Teach-InTEACH IN statique
MTTFd650 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED jaune, mode de commutation : allumée si le repère a été détecté
mode d'apprentissage (TEACH-IN) : clignote avec une cadence lente
signalisation d'alarme : clignote avec une cadence rapide si un fonctionnement sûr n'est pas possible
Eléments de contrôletouche TEACH-IN
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 70 mA
Entrée de fonctionentrée TEACH-IN
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", interchangeable, en fonction des étapes du TEACH-IN
Sortie signalsortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationPNP: ≥ (+UB -2,5 V) , NPN : ≤ 1,5 V
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutationf16,5 kHz
Temps d'action30 µs
Fonction de temporisationFlanc montant , monostable
Durée de l'impulsion50 ms
Norme produitEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z
Agrément ULcULus Listed , Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Matérial
BoîtierPC (Makrolon, renforcé de fibres de verre)
Sortie optiqueverre
Masse200 g
Dimensions
Hauteur85,6 mm
Largeur33 mm
Profondeur60,8 mm
Notes générales