Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMR50M-R1000-B17-2V1DV1 Détecteur de distance

Détecteur de distance pour les tâches de positionnement d'une précision au millimètre près, PRT, plage de mesure pouvant atteindre 50 m, PROFINET, prise M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface PROFINET avec commutateur intégré
  • Précision de mesure maximale
  • Laser rouge comme émetteur de lumière
  • Afficheur et clavier pour réglage des paramètres
  • Conception compacte et peu encombrante
  • Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.1'537,50 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMR50M-R1000-B17-2V1DV1

Gamme de mesure0,3 ... 50 m
Cible de référenceREF-500MMx500MM (Feuille de réflecteur 500 mm x 500 mm)
REF-250MMx250MM (Feuille de réflecteur 250 mm x 250 mm) jusqu'à 75 m
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre660 nm
divergence du faisceau< 5 mrad
Durée de l'impulsion5 ns
Fréquence de répétition300 kHz
Énergie d'impulsion max.< 2 nJ
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
Vitesse maximale de mouvements15 m/s
Diamètre de la tache lumineuse< 75 cm à 150 m
Limite de la lumière ambiante> 80000 Lux
Résolution0,1 mm , réglable
Influence de la température0,03 mm/K
MTTFd> 100 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutation10 LED
Eléments de contrôleTableau de commande (4 touches à membrane) pour le réglage des paramètres
Indication de paramétrageEcran éclairé pour l'affichage des valeurs de mesure et le paramétrage
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0660 mA (18 V) ... 400 mA (30 V)
Retard à la disponibilitétv< 10 s
Type d'interfacePROFINET
PhysiqueEthernet
Vitesse de transfert100 MBit/s
Vitesse de lecture1000/s
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserEN 60825-1:2014
Emission de valeurs de mesure1 ms
Age moyen de la valeur de mesure3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , réglable
précision absoluetyp. ± 2,5 mm
Reproductibilité< 1 mm
Classe de protectionIII
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Humidité rel. de l'air95 % , sans câblage
Degré de protectionIP67
RaccordementM12x1 connecteur, 4 broches, code A (alimentation) ,
2x M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
Matérial
BoîtierABS / PC
Sortie optiquePMMA , à revêtement dur
Masseenv. 300 g
Dimensions
Hauteur106,6 mm
Largeur55 mm
Profondeur80,6 mm
Notes générales