Sélectionnez votre pays
RaCon-D-BLE-NA BK Détecteur radar de mouvements
Détecteur radar de mouvements premium avec fonctionnalités premium, plage de détection de 2 m x 4,5 m, hauteur d'installation max. de 4 m, boîtier noir, relais à semi-conducteurs, connexion câblée
Principaux avantages en un coup d'œil
- Version avec application Bluetooth
- Détecteur radar de mouvements premium
- Détection de personnes et d'objets pour les portes automatiques
- Réglage fin des fonctions et plage de réglage des paramètres
- Télécommande ou bouton-poussoir pour le réglage des fonctionnalités
- Montage mural et au plafond
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT